Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.2 mm 23.6 mm 23.6 mm Poliamid Natúr

This unslotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Essentra cikkszám:

10366080

Gyártói cikkszám:

27SC2520K037

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 21,9541 Ft
5000 - 19999 19,7606 Ft
20000 + 17,7857 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.954 Ft

1000 x 21,9541 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.5 mm
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 2.4 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.2 - 5.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 23.6 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus Euro golyós
Szegecsfej alakja Lapos
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fejstílus Recés
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot