10366097
27SC2520K050
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 32,0319 Ft |
5000 - 19999 | 28,826 Ft |
20000 + | 25,9461 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 12.7 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.5 in |
Fejátmérő | 9.5 mm |
Fejátmérő | 0.374 in |
Fej hossza | 2.4 mm |
Fej hossza | 0.094 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.2 - 5.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.205 - 0.203 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 12.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.5 in |
Teljes magasság | 15.1 mm |
Teljes magasság | 0.594 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Lapos |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Fejstílus | Recés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.