10366134
27SC2520P037
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 21,9541 Ft |
2500 - 9999 | 19,7606 Ft |
10000 + | 17,7857 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 9.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.374 in |
Fejátmérő | 12.1 mm |
Fejátmérő | 0.476 in |
Fej hossza | 3.5 mm |
Fej hossza | 0.138 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.2 - 5.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.205 - 0.203 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 19.1 - 3.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.752 - 0.138 in |
Nyílásmélység | 1.9 mm |
Nyílásmélység | 0.075 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Fejstílus | Hornyolt nyílással |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.