Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Poliamid Natúr

This slotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Essentra cikkszám:

10366141

Gyártói cikkszám:

27SC2520P050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 32,0319 Ft
5000 - 19999 28,826 Ft
20000 + 25,9461 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.032 Ft

1000 x 32,0319 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 12.7 mm
Fejátmérő 12.1 mm
Fej hossza 3.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.2 - 5.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 12.7 mm
Nyílásmélység 1.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fejstílus Hornyolt nyílással
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot