Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Poliamid Natúr

This slotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Essentra cikkszám:

10366158

Gyártói cikkszám:

27SC2520P062

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 32,1738 Ft
5000 - 19999 28,9564 Ft
20000 + 26,0611 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.174 Ft

1000 x 32,1738 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 15.9 mm
Fejátmérő 12.1 mm
Fej hossza 3.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.2 - 5.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 15.9 mm
Nyílásmélység 1.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fejstílus Hornyolt nyílással
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot