10366165
27SC2520P075
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 32,354 Ft |
5000 - 19999 | 29,1213 Ft |
20000 + | 26,2069 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 19.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.752 in |
Fejátmérő | 12.1 mm |
Fejátmérő | 0.476 in |
Fej hossza | 3.5 mm |
Fej hossza | 0.138 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.2 - 5.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.205 - 0.203 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 19.1 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.752 in |
Nyílásmélység | 1.9 mm |
Nyílásmélység | 0.075 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | Euro golyós |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Fejstílus | Hornyolt nyílással |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.