Menü Keresés

Fenyő szegecs 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Poliamid Natúr

Ez a nyomószegecs natúr poliamid 6/6 6/6-ból készül, és rácsos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10366196

Gyártói cikkszám:

27SC2520R050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 32,0319 Ft
5000 - 19999 28,826 Ft
20000 + 25,9461 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.032 Ft

1000 x 32,0319 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 12.7 mm
Fejátmérő 11.4 mm
Fej hossza 4.1 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.2 - 5.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 12.7 mm
Nyílásmélység 1.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Kerek
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fejstílus Hornyolt kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot