Menü Keresés

Fenyő szegecs 3.2 mm 1.6 mm 6.4 mm PA Fekete

Szegecs szöges kiemelkedésekkel a szár mentén, amelyek hatékony rögzítési megoldást kínálnak a különböző panelvastagságok és anyagok összekapcsolásához. Használható szegecsként és csavarként. Gyors és egyszerű összeszerelés.
Essentra cikkszám:

10224489

Gyártói cikkszám:

27XT1880250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,3468 Ft
5000 - 19999 13,8128 Ft
20000 + 12,4323 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.347 Ft

1000 x 15,3468 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 18.0 mm
Fejátmérő 8.7 mm
Fej hossza 1.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 - 6.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot