Menü Keresés

Fenyő szegecs 0.203 in 0.070 in 0.250 in PA Fekete

A gömbfejű karácsonyfa szegecs menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10224533

Gyártói cikkszám:

27XT2030375

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 29,6121 Ft
5000 - 19999 26,6517 Ft
20000 + 23,9865 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

29.612 Ft

1000 x 29,6121 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.5 mm
Fejátmérő 15.9 mm
Fej hossza 2.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.8 - 6.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Fenyő
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot