Menü Keresés

Fenyő szegecs 6.4 mm 1.6 mm 22.2 mm PA Fekete

Szegecs szöges kiemelkedésekkel a szár mentén, amelyek hatékony rögzítési megoldást kínálnak a különböző panelvastagságok és anyagok összekapcsolásához. Használható szegecsként és csavarként. Gyors és egyszerű összeszerelés.
Essentra cikkszám:

10224595

Gyártói cikkszám:

27XT2500875

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 37,7342 Ft
5000 - 19999 33,9608 Ft
20000 + 30,567 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

37.734 Ft

1000 x 37,7342 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 22.4 mm
Fejátmérő 17.8 mm
Fej hossza 2.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 - 22.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot