10224601
27XT2501000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 38,4935 Ft |
5000 - 19999 | 34,6434 Ft |
20000 + | 31,1806 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 25.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 1.004 in |
Fejátmérő | 17.8 mm |
Fejátmérő | 0.701 in |
Fej hossza | 2.5 mm |
Fej hossza | 0.098 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.252 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 - 25.4 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 - 1 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.