10224694
27XT2810750
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 51,8194 Ft |
5000 - 19999 | 46,6386 Ft |
20000 + | 41,9717 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 19.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.768 in |
Fejátmérő | 20 mm |
Fejátmérő | 0.787 in |
Fej hossza | 2.5 mm |
Fej hossza | 0.098 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.28 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 - 19.1 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 - 0.752 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.