Menü Keresés

Fenyő szegecs 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm PA Fekete

A gömbfejű karácsonyfa szegecs menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10224892

Gyártói cikkszám:

27XT3751000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 115,4461 Ft
5000 - 19999 103,9034 Ft
20000 + 93,5111 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

115.446 Ft

1000 x 115,4461 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 17.5 mm
Fejátmérő 25.4 mm
Fej hossza 2.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 9.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 - 25.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus Euro golyós
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot