10265918
468809
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 54,367 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 18.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.728 in |
Fejátmérő | 5.5 mm |
Fejátmérő | 0.217 in |
Fej hossza | 1.0 mm |
Fej hossza | 0.039 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.118 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 4.0 - 16.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.157 - 0.65 in |
Teljes magasság | 19.5 mm |
Teljes magasság | 0.768 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | Type 1 |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.