Menü Keresés

Fenyő szegecs 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm Poliamid Natúr

A kerek fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Natúr poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10266021

Gyártói cikkszám:

468837

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 55,2843 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

55.284 Ft

1000 x 55,2843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 17.3 mm
Fejátmérő 11.0 mm
Fej hossza 1.7 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.7 - 13.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

A 468837sz. terméket helyettesíti:

Nyomószegecs 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Áttetsző
Essentra cikkszám: 10278949
Gyártói cikkszám: 495222

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot