Menü Keresés

Fenyő szegecs 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Áttetsző

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Essentra cikkszám:

10278963

Gyártói cikkszám:

495224

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 5999 88,8956 Ft
6000 + 75,6016 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.896 Ft

1000 x 88,8956 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 35.1 mm
Fejátmérő 17.8 mm
Fej hossza 2.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 10.7 - 28.8 mm
Szín Áttetsző
Teljes anyag Polipropilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus Euro golyós
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot