Menü Keresés

Fenyő szegecs 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Áttetsző

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Essentra cikkszám:

10278994

Gyártói cikkszám:

495227

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 137,8273 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

137.827 Ft

1000 x 137,8273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 34.8 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 2.2 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 25.0 mm
Szín Áttetsző
Teljes anyag Polipropilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot