Menü Keresés

Nyomószegecs 7.2 - NaN | 0.283 - NaN 1.5 - 14.0 mm | 0.059 - 0.551 in Poliamid Natúr

A szegecs a szár mentén tüskés kiemelkedésekkel rendelkezik, ami hatékony rögzítési megoldást biztosít a különböző vastagságú és anyagú panelek összekapcsolásához. Szegecsként és csavarként is használható. Gyors és könnyű összeszerelés. Ideális menetes, sima falú, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz is
Essentra cikkszám:

10606612

Gyártói cikkszám:

495232

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 10000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 21.2 mm
Fejátmérő 19.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 14.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot