Menü Keresés

Fenyő szegecs 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Poliamid Natúr

A kerek fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Natúr poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10279021

Gyártói cikkszám:

495233

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 180,5432 Ft
5000 + 147,4657 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

180.543 Ft

1000 x 180,5432 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 30.5 mm
Fejátmérő 19.0 mm
Fej hossza 2.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 25.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot