10395745
497395
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 79,2709 Ft |
Horgony hossza | 12.7 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.5 in |
Fejátmérő | 15.5 mm |
Fejátmérő | 0.61 in |
Fej hossza | 1.0 mm |
Fej hossza | 0.039 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.0 - 6 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.236 - 0.236 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.0 - 8.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.079 - 0.315 in |
Szín | Áttetsző |
Teljes anyag | Polipropilén |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 1. típus |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.