Menü Keresés

Fenyő szegecs 7.5 mm 2.7 mm 17.0 mm PP Áttetsző

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Essentra cikkszám:

10395776

Gyártói cikkszám:

497398

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 75,0814 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

75.081 Ft

1000 x 75,0814 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 21.0 mm
Fejátmérő 19.0 mm
Fej hossza 2.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.7 - 17.0 mm
Szín Áttetsző
Teljes anyag Polipropilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot