Menü Keresés

Fenyő szegecs 6.4 mm 13.3 mm 21.0 mm Poliamid Fekete

A zsákfuratú kötőelemek bordái vannak, amelyek a furatba tolva elhajlanak, és sokféle panelvastagsághoz csatlakoztathatók. Fekete poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10149355

Gyártói cikkszám:

BHF-8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 43,1813 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.181 Ft

1000 x 43,1813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 27.6 mm
Fejátmérő 16.5 mm
Fej hossza 1.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 13.3 - 21.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Fenyő
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot