10000694
BPF-A414
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 12999 | 49,5203 Ft |
13000 + | 40,5254 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 12.2 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.48 in |
Fejátmérő | 11.5 mm |
Fejátmérő | 0.453 in |
Fej hossza | 1.8 mm |
Fej hossza | 0.071 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.185 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 3.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.118 in |
Teljes magasság | 14.0 mm |
Teljes magasság | 0.551 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szegecstípus | Fenyő |
Típus | Angolszász méret |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.