10000717
BPF-F2495
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 64,7721 Ft |
5000 + | 52,9842 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 14.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.571 in |
Fejátmérő | 15.0 mm |
Fejátmérő | 0.591 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.0 - 7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.276 - 0.276 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.2 - 6.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.126 - 0.236 in |
Teljes magasság | 16.5 mm |
Teljes magasság | 0.65 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szegecstípus | Fenyő |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.