10000724
BPF-F3T31
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 64,7721 Ft |
5000 + | 53,121 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 21.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.831 in |
Fejátmérő | 15.7 mm |
Fejátmérő | 0.618 in |
Fej hossza | 2.3 mm |
Fej hossza | 0.091 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 5 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.197 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.0 - 10.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.079 - 0.394 in |
Teljes magasság | 23.4 mm |
Teljes magasság | 0.921 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szegecstípus | Fenyő |
Típus | 3. típus |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.