10149744
BPFR-1
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 99,5473 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 25.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.988 in |
Fejátmérő | 17.8 mm |
Fejátmérő | 0.701 in |
Fej hossza | 4.3 mm |
Fej hossza | 0.169 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.276 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.236 in |
Teljes magasság | 29.4 mm |
Teljes magasság | 1.157 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szegecstípus | Fenyő |
Típus | 3. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.