Menü Keresés

Fenyő szegecs 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Poliamid Natúr

A szegecs a szár mentén tüskés kiemelkedésekkel rendelkezik, ami hatékony rögzítési megoldást biztosít a különböző vastagságú és anyagú panelek összekapcsolásához. Szegecsként és csavarként is használható. Gyors és könnyű összeszerelés.
Essentra cikkszám:

10016572

Gyártói cikkszám:

MPLE-3.2M-01

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 5999 53,1484 Ft
6000 + 43,4004 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.148 Ft

1000 x 53,1484 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 4.8 mm
Fejátmérő 4.8 mm
Fej hossza 1.1 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Mini összefogó zár
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot