Menü Keresés

Fenyő szegecs 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Poliamid Fekete

A szegecs a szár mentén tüskés kiemelkedésekkel rendelkezik, ami hatékony rögzítési megoldást biztosít a különböző vastagságú és anyagú panelek összekapcsolásához. Szegecsként és csavarként is használható. Gyors és könnyű összeszerelés.
Essentra cikkszám:

10016589

Gyártói cikkszám:

MPLE-3.2M-01BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 26,6563 Ft
5000 - 9999 26,1635 Ft
10000 - 24999 25,6158 Ft
25000 + 25,0682 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.656 Ft

1000 x 26,6563 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 4.8 mm
Fejátmérő 4.8 mm
Fej hossza 1.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.9 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus Euro golyós
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot