10016596
MPLE-3.2M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 6999 | 73,329 Ft |
7000 + | 59,5558 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 4.8 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.189 in |
Fejátmérő | 4.8 mm |
Fejátmérő | 0.189 in |
Fej hossza | 1.1 mm |
Fej hossza | 0.043 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.9 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.075 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.