Menü Keresés

Fenyő szegecs 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Poliamid Natúr

A szegecs a szár mentén tüskés kiemelkedésekkel rendelkezik, ami hatékony rögzítési megoldást biztosít a különböző vastagságú és anyagú panelek összekapcsolásához. Szegecsként és csavarként is használható. Gyors és könnyű összeszerelés. Lángálló tulajdonságok.
Essentra cikkszám:

10016619

Gyártói cikkszám:

MPLE-32M/35M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 40,3199 Ft
5000 - 9999 39,5259 Ft
10000 - 24999 38,677 Ft
25000 + 37,8693 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.320 Ft

1000 x 40,3199 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 5.2 mm
Fejátmérő 4.8 mm
Fej hossza 1.1 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.2 - 3.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szegecstípus Bordás szegecs
Típus 2. típus
Szegecsfej alakja Gomba
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot