10021033
PFP-7-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 74,9445 Ft |
5000 + | 60,925 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 7.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.28 in |
Fejátmérő | 10.2 mm |
Fejátmérő | 0.402 in |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.4 - 6.35 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.252 - 0.25 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szegecstípus | Bordás szegecs |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.