Menü Keresés

Fenyő szegecs 6.4 mm 6.7 mm 6.7 mm Poliamid Natúr

This ratcheted fastener has barbed protrusions along it's shank which provides an efficient fastening solution for joining a wide range of panel thicknesses and materials. Manufactured from natural Nylon and rated to UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10021781

Gyártói cikkszám:

PL-250-12-01

1900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,9288 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.929 Ft

1000 x 53,9288 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 4.1 mm
Fejátmérő 12.7 mm
Fej hossza 1.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.4 - 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Összefogó zár
Típus 1. típus
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot