10022702
RBF-4-11.1-8
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 44,8927 Ft |
10000 + | 38,4717 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 11.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.437 in |
Fejátmérő | 8.0 mm |
Fejátmérő | 0.315 in |
Fej hossza | 1.0 mm |
Fej hossza | 0.039 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.0 - 4 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.157 - 0.157 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.1 - 7.2 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.083 - 0.283 in |
Teljes magasság | 12.1 mm |
Teljes magasság | 0.476 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Fenyő |
Típus | 2. típus |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.