10164464
RBF-6.4-15-16
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 64,2747 Ft |
5000 - 9999 | 57,8477 Ft |
10000 + | 52,0648 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 15.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.591 in |
Fejátmérő | 16.0 mm |
Fejátmérő | 0.63 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.252 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 5.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.224 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Fenyő |
Típus | Euro golyós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.