10027509
SRCS-4060W
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 49,534 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.161 - 0.165 in |
Ellenfurat furatmérete | 9.4 mm |
Ellenfurat furatmérete | 0.37 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.5 - 4.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.138 - 0.177 in |
Horgony hossza | 6.0 mm |
Horgony hossza | 0.236 in |
Fejátmérő | 8.8 mm |
Fejátmérő | 0.346 in |
Fej hossza | 2.7 mm |
Fej hossza | 0.106 in |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Besüllyesztett |
Szegecsfej alakja | Lapos |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Szabványok | DIN ISO 7721 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.