Menü Keresés

Besüllyesztett N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

Laposfejű besüllyesztett benyomószegecs fehér poliamidból.
Essentra cikkszám:

10027554

Gyártói cikkszám:

SRCS-4100W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 50,9989 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.999 Ft

1000 x 50,9989 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Ellenfurat furatmérete 9.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 7.5 - 8.5 mm
Horgony hossza 10.0 mm
Fejátmérő 8.8 mm
Fej hossza 2.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Besüllyesztett
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790
Szabványok DIN ISO 7721

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot