Menü Keresés

Besüllyesztett N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

Laposfejű besüllyesztett benyomószegecs fehér poliamidból.
Essentra cikkszám:

10633755

Gyártói cikkszám:

SRCS-5065W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 51,1906 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

51.191 Ft

1000 x 51,1906 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.1 - 5.2 mm
Ellenfurat furatmérete 10.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.5 - 4.5 mm
Horgony hossza 6.5 mm
Fejátmérő 9.8 mm
Fej hossza 2.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Besüllyesztett
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790
Szabványok DIN ISO 7721

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot