Menü Keresés

N/A Terjesztés 2.0 mm 5.5 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fekete poliamid 66-ból (RMS-103) készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10183960

Gyártói cikkszám:

093000200002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 45,3309 Ft
500 - 999 39,923 Ft
1000 + 28,6141 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.333 Ft

250 x 45,3309 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 5.5 mm
Fejátmérő 7.7 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot