10183984
093000469902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 103,0659 Ft |
500 - 999 | 96,1244 Ft |
1000 + | 77,1898 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 11.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.453 in |
Kompatibilis furatátmérő | 5.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.197 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 4.0 - 6.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.157 - 0.256 in |
Fejátmérő | 6.5 mm |
Fejátmérő | 0.256 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.