Menü Keresés

N/A Terjesztés 1.5 mm 5.0 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készül. Gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást biztosít. A szegecs szétnyílva rögzül. Jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Elérhető szerelőszerszámmal a gyorsabb rögzítésért és ajánlott telepítési módért.
Essentra cikkszám:

10066430

Gyártói cikkszám:

093000769902

175 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 95,1114 Ft
500 - 999 88,923 Ft
1000 + 68,674 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.778 Ft

250 x 95,1114 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 5.0 mm
Fejátmérő 7.1 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot