10066454
093000869902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 77,5321 Ft |
500 - 999 | 72,5075 Ft |
1000 + | 55,9825 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 11.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.433 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 4.0 - 8.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.157 - 0.343 in |
Fejátmérő | 7.1 mm |
Fejátmérő | 0.28 in |
Fej hossza | 1.2 mm |
Fej hossza | 0.047 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.