10066461
093001000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 118,8105 Ft |
500 - 999 | 111,0888 Ft |
1000 + | 85,8014 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 7.4 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.291 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 - 4.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 - 0.185 in |
Fejátmérő | 8.7 mm |
Fejátmérő | 0.343 in |
Fej hossza | 2.5 mm |
Fej hossza | 0.098 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.