Menü Keresés

N/A Terjesztés 4.0 mm 12.0 mm (PT)

Ez a nyomószegecs natúr poliamid 6/6 6/6-ból készül, és rácsos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10066485

Gyártói cikkszám:

093001800002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 139,3333 Ft
500 - 999 129,955 Ft
1000 + 104,3801 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

34.833 Ft

250 x 139,3333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 17.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 7.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.0 - 12.0 mm
Fejátmérő 18 mm
Fej hossza 2.5 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot