Menü Keresés

N/A Terjesztés 3.0 mm 7.0 mm (PT)

A nyomószegecs natúr poliamid 6/6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10119464

Gyártói cikkszám:

093002426102

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 76,382 Ft
500 - 999 71,4122 Ft
1000 + 55,1473 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.096 Ft

250 x 76,382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 10.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.0 - 7.0 mm
Fejátmérő 11.0 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Szürke
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot