10066539
093002669902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 157,8572 Ft |
500 - 999 | 147,192 Ft |
1000 + | 118,2355 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 12.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.472 in |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 4.0 - 9.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.157 - 0.374 in |
Fejátmérő | 11.0 mm |
Fejátmérő | 0.433 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.