Menü Keresés

Nyomószegecs 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Poliamid Natúr

Ez a nyomószegecs fekete poliamid 6/6 6/6-ból készül, és rácsos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10066546

Gyártói cikkszám:

093011000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 18,4143 Ft
500 - 999 16,2238 Ft
1000 + 11,6236 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

4.604 Ft

250 x 18,4143 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 5.7 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.0 - 4.0 mm
Fejátmérő 5.0 mm
Fej hossza 1.3 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot