Menü Keresés

N/A Terjesztés 1.5 mm 6.0 mm (PT)

Ez a nyomószegecs fekete poliamid 6/6 6/6-ból készül, és rácsos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10066584

Gyártói cikkszám:

093013000002

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 23,7676 Ft
500 - 999 20,9472 Ft
1000 + 15,0053 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

5.942 Ft

250 x 23,7676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.9 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 6.0 mm
Fejátmérő 6.5 mm
Fej hossza 1.5 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot