10119549
093014026102
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 28,532 Ft |
500 - 999 | 25,123 Ft |
1000 + | 17,9899 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 9.2 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.362 in |
Kompatibilis furatátmérő | 5.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.197 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.5 - 7.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.059 - 0.276 in |
Fejátmérő | 8.5 mm |
Fejátmérő | 0.335 in |
Fej hossza | 1.8 mm |
Fej hossza | 0.071 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Szürke |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.