Menü Keresés

N/A Terjesztés 1.5 mm 7.0 mm (PT)

A nyomószegecs natúr poliamidból készül. Gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást biztosít. A szegecs szétnyílva rögzül. Jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Elérhető szerelőszerszámmal a gyorsabb rögzítésért és ajánlott telepítési módért.
Essentra cikkszám:

10066614

Gyártói cikkszám:

093014059902

15650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 28,532 Ft
500 - 999 25,123 Ft
1000 + 17,9899 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.133 Ft

250 x 28,532 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.2 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 7.0 mm
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 1.8 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot