10119587
093016026102
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 42,223 Ft |
500 - 999 | 37,171 Ft |
1000 + | 26,629 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 11.8 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.465 in |
Kompatibilis furatátmérő | 7.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.276 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.5 - 9.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.098 - 0.354 in |
Fejátmérő | 12.0 mm |
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 2.6 mm |
Fej hossza | 0.102 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Szürke |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.